Termékek közzététele
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSjukhustvattstall
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportTvättställ
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2022-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)9.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks