Termékek közzététele
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella Led lighting. Universal model for mounting on mirror or mirror cabinet. It can also be mounted directly on the wall.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStella_ledbelysning
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps