Termékek közzététele
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Fixtures are available in the following variables: Alterna WC and bidet fixture for wall-hung WC with tank or bidet. Universal model suitable for WC with center bolt 230 and 180 mm. The fixture have different bolt-heights, which allows for multiple seat heights, depending on the WC that well be installed. Alterna Washbasin fixtures for bolt and bracket washbasin. Universal model that fits most standard washbasins on the market. Available as a fixed as well as adjustable model. C/c measures for wash basin: Bolt distance, c / c: 150/200/280/352 mm (150 mm must be supplemented with nuts, other bolt distances have prepared nuts in the plate) Console hole, c/c distance of fixture: 375/425/510 mm
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWC_tvattstallsfixturer_sc1
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportWC-fixturer
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország