Termékek közzététele
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportTvättställ
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)9.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks

    Termék elérhetősége

    Európa