Termékek közzététele
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall in 6 mm clear hardened safety glass and chromed profile. Comes with Lusso wall profile with easy and adjustable attachment. Adjustability: 20 mm. Picto Bathtub wall in 5 mm clear hardened safety glass, with white or chromed aluminum profile in classic design. For wall mounting. Adjustability: 10 mm.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBadkarsvaggar_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschväggar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures