Termékek közzététele
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasictvattstall525
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportTvättställspaket
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2016-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)525
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)10.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks