Termékek közzététele
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBellaaqua_badrumsmobler
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)680
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFarostlemez
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)18.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa