Termékek közzététele
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCalorehanddukstorkar_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportHanddukstorkar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódAc_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-31 25 25 11
    • OmniClass névElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems