Termékek közzététele
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
    Alterna

    Towel warmers Divario showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Divario Towel Stoves are made of chromed steel. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: Fixed with 20 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and straight model with square pipes Straight model with round tubes Dimensions: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1200 mm, 600 x 1200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDivariohanddukstorkar_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportHanddukstorkar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódAc_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-31 25 25 11
    • OmniClass névElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems