Termékek közzététele
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with mineral composite washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 502 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 605 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60: Width: 605 mm, Depth: 460 mm, Height: 605 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures