Termékek közzététele
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit with countertop and washbasin. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. Available in 60, 90 and 120 widths. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.

    Width: 1 210 mm

    Depth: 470 mm

    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte, light grey matte, sand and oak

    Colors countertop: white matte and black matte

    Colors washbasin: white matte and black matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_enkel
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures