Termékek közzététele
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa