Termékek közzététele
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Leone is a classic style bathtub with high gloss finish. The tub has a relatively low weight thanks to the fact that it is made of strong ABS and Acrylic. The shape of the tub means that it can be placed free-standing anyway you want in the bathroom.

    The bathtub is delivered complete with 4 feet, pop-up valve and outlet pipe. All details in matching color. Choose between white, black, chrome and brass

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLeonebadkar
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadkar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs