Termékek közzététele
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

    Clear glass

    3M Treated 6 mm hardened safety glass

    Black aluminium profiles

    Height: 2 000 mm

    Adjustable wall profiles +/-10 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80x80
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschväggar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings