Termékek közzététele
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    Lusso Black Chess
    Clear glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschväggar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens