Termékek közzététele
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
    Alterna

    Opus WC Mini Smart

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Opus wall-hung WC bowls are made of porcelain. Fits all WC fixtures with installation dimensions c/c 180 mm. Wall mounts included. The inside of the bowl is treated with Easy Clean, which makes it easy to keep clean. The Smart model has no flush edge for increased hygiene and easier cleaning. Feel free to complete with matching Alterna Opus WC seat (not included). Manufactured according to EN 997. Available in three models with custom seating options: Opus Maxi Classic Opus Maxi Smart Opus Mini Smart
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOpusWC_Mini_smart
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportWC-stolar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets