Termékek közzététele
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPiazzatvattstall
  • TermékcsaládSanitet
  • TermékcsoportTvättställspaket
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks