Termékek közzététele
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
    Alterna

    Picto basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPictotvattstall570
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportTvättställspaket
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2022-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)9.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks