Termékek közzététele
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ray Towel warmers are made of stainless steel. Connection is made directly or by plug. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRayhanddukstorkar_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportHanddukstorkar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódAc_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-31 25 25 11
    • OmniClass névElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems