Termékek közzététele
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRodhanddukstorkar_sc2
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportHanddukstorkar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kód401018
    • Uniclass 2015 kódAc_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-31 25 25 11
    • OmniClass névElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems