Termékek közzététele
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóU-dusch_sc2
  • TermékcsaládSanitet
  • TermékcsoportDuschväggar
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens