Termékek közzététele
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWC-fixturer
  • TermékcsaládSanitet
  • TermékcsoportTvättställspaket
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)501
  • Szélesség (mm)335
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névWall fixture
  • UNSPSC kód39111503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 leírásWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Hangings
  • OmniClass szám23-21 37 13 11 11
  • OmniClass névWall Hangings