Termékek közzététele
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWC_sc1
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportWC-stolar
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-05-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets