Termékek közzététele
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas that is easy to clean and maintain. Designed in line with the Bauhaus ethos that style is as important as function, it has multiple attractive, natural colours and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout. Take a look at our handy matching guide.

    Combine with our extensive range of Altro wall cladding: Altro Whiterock for areas requiring a hygienic surface and Altro Fortis wall protection for busy areas that need extra protection.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Operetta-uk
    • TermékcsaládFloors
    • TermékcsoportSmooth
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa
    Ausztrália
    Egyesült Királyság
    Új-Zéland
    Írország