Termékek közzététele
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    A robust, smooth floor perfect for medium to high traffic areas

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas. It is easy to clean and maintain and can withstand up to 2,000psi identation. It has 25 attractive, natural and contemporary colors and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Operetta
    • TermékcsaládFloors
    • TermékcsoportSmooth
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes