Termékek közzététele
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

New Altro Wood adhesive-free creates maximum impact with minimum downtime. With 12 color choices, 14dB sound reduction, a 10-year warranty and our Altro one in a million slip-resistance reassurance, Altro Wood adhesive-free offers high levels of comfort underfoot providing a safe, durable and decorative solution for busy spaces.

Using our award-winning adhesive-free installation method, it can be welded and walked on the same day, and at the end of its life can be removed easily, allowing it to be reused or recycled. Using Altro adhesive-free floors, you can halve installation time compared with a traditional adhered installation. It is ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal, plus there are no associated adhesive odors.

Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAltro-Wood-Adhesive-Free
  • TermékcsaládFloors
  • TermékcsoportSmooth
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névWood flooring
  • UNSPSC kód30161702
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes