Termékek közzététele
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
    Alubel
    Archivált

    Ond-All33

    Ond-All 33 by Alubel is a corrugated sheet for cladding facades of civil and industrial buildings. The system can be applied both outside and inside buildings, also in the context of building redevelopment interventions. The product has been specially designed for facade cladding: the undulating surface creates soft shades both with vertical use and with horizontal warping, with high performance over time and great resistance to wind and weather.

    Specifikáció
    • SUITABLE FOR:
      -industrial and civil cladding

      RECOMMENDED FOR:
      -internal cladding
      -external cladding

      STANDARD PRODUCTION:
      -aluminium
      -prepainted aluminium
      -prepainted steel
      -copper
      -stainless steel

      FRAMING COMPONENTS:
      Thanks to its wide range of accessories the system reduces considerably assembling work. Dry pose with no type of glue or cement.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóond-all33
    • TermékcsaládWall claddings
    • TermékcsoportSinusoidal sheet
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-10-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_50_05
    • Uniclass 2015 leírásAluminium sheet cladding systems
    • OmniClass szám23-15 15 15 15
    • OmniClass névMetal Wall Cladding Panels