Termékek közzététele
BB-T-REM |  Riveted assembly system for ventilated facades
BB-T-REM |  Riveted assembly system for ventilated facades
    Alubuild

    BB-T-REM | Riveted assembly system for ventilated facades

    The BB-T-REM is a high-performance riveted system designed for the installation of Buildbond aluminium composite panels. Engineered for the AEC industry, this system utilizes a lightweight T-profile substructure to provide a simple, fast, and cost-effective solution for ventilated facades. Ideal for both flat and large-scale architectural envelopes, the BB-T-REM ensures structural stability and streamlined project execution through visible mechanical fixings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbb-t-rem-system
    • TermékcsaládAssembly system
    • TermékcsoportAssembly systems
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2026-02-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 leírásAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Composite Material Wall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels