Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alumasi/products/f29378d0-e026-4525-8450-d2a0f6acb66c
Kezdőlap
Kategóriák
Falak
Függönyfal
Terrace glass
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AluMasi
Követés
Terrace glass
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
terrace_glass
Termékcsalád
Terrace
Termékcsoport
Glass Terrace
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-12-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
2500
Szélesség (mm)
4245
Mélység (mm)
2500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.alumasi.fi/tuotteet/terassilasit
Szerelési útmutató
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Falak - Függönyfal
IFC besorolás
Gerenda
UNSPSC név
Glass products
UNSPSC kód
301717
Hasonló termékek
Kalwall
Facades - Thermal Strut Unitized Curtain Wall Systems
Letöltés
Kawneer NA
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
Letöltés
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
Letöltés
Kalwall
Facades - Standard Wall Systems
Letöltés
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
Letöltés
Aluprof
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
5.0
(
9
)
Letöltés