Termékek közzététele
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
    Alumil
    Archivált

    Sliding SMARTIA S560

    S560 is a robust lift & sliding system that provides high level of thermal insulation, flexibility in construction and is ideal for large openings. S560 offers flexibility given that it helps building windows & doors for small or very large spans. It offers quality constructions because of the profiles’ stiffness and enables both internal and external "framing" for a stronger connection of the profiles.

    Specifikáció
      • Sash depth: 56mm
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails
      • Lift & sliding mechanism for sashes of 90, 150 & 300 Kg
      • Optional multi-locking mechanism can be installed
      • High level of thermal insulation: Uf from 2,2 to 4,6 W/m2K
      • Covers all typologies of sliding systems


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSmartia_S560_Series
    • TermékcsaládSMARTIA
    • TermékcsoportSliding
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-05-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeGörögország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors