Az MB-86US rendszer különböző típusú ablakok, erkély ajtók, szélfogók , vitrinek és térbeli konstrukciók kivitelezését szolgál, amelyeket nagyon jó hő- és hangszigetelés valamint magas v íz-,és levegő tömítettség jellemzi. A szerkezet jellemző tulajdonsága a külső kinézete: a szárnyprofil az ablaktok mögött van elrejtve és a nyitható és a fix mezőkön található üvegfelületek egy síkban fekszenek. Ennek köszönhetően a nyitható és a fix ablakfelületek kívülről ugyanúgy néznek ki.
Az ablakprofilok mélysége: 77 mm (ablaktok), 80,8 mm (szárny). Ablakkeret szélessége kívülről nézve csekély, aminek köszönhetően az üvegezési felület és az azon keresztül beeső fénymennyiség maximálisan megnövekszik, maga a konstrukció viszont karcsúnak és könnyűnek tűnik. Alkalmazható üvegvastagság a következő: ablaktokban – 7 mm-től 52-mm-ig, ablakszárnyban 15 mm-től 60 mm-ig. Ekkora terjedelmű üvegezési tartomány lehetővé teszi, hogy a piacon kapható minden típusú két- és háromkamrás üveg, hangszigetelt vagy betörésgátló üveg felszerelhető legyen.
Technikai tulajdonságok szempontjából az MB-86US rendszer teljesíti az összes energiatakarékosságra és környezetvédelemre vonatkozó követelményt. Az alap MB-86 rendszerhez hasonlóan ez a konstrukció is – hőszigetelési igénytől függően – három kivitelezési változattal rendelkezik: MB-86US ST, MB-86US SI és MB-86US AERO változattal korszerű aerogéles szigetelő betétekkel.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Ausztria | Egyesült Államok | Kenya |
Egyesült Arab Emírségek | Belgium | Haiti | |
Grúzia | Bosznia-Hercegovina | Kanada | |
Irán | Csehország | ||
Katar | Dánia | ||
Kuvait | Egyesült Királyság | ||
Szaúd-Arábia | Észtország | ||
Törökország | Fehéroroszország | ||
Finnország | |||
Franciaország | |||
Hollandia | |||
Horvátország | |||
Írország | |||
Izland | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Magyarország | |||
Moldova | |||
Montenegró | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Szlovénia | |||
Ukrajna |