Termékek közzététele
MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall
MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall
    Aluprof

    MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall

    A MB-104 Passive hőhídmentes, legmagasabb kategóriájú hőszigetelést biztosító ablak- és ajtórendszer elemei a passzív építészet minden feltételének megfelelnek.

    Ez a rendszer a külső építmények architektonikus elemeinek, így pl. különbözőféle ablakok, előterek, kirakatok és térbeli struktúrák kialakítására szolgál, melyeket a tökéletes hőszigetelésen kívül nagyon jó hangszigetelés, víz- és légzáró tulajdonság, valamint a konstrukció magas ellenálló képessége is jellemez.

    A MB-104 Passive rendszer alkotóelemei konstrukciójának két kivitelezési variánsa van a hőenergia-megtakarítás kívánalmaitól függően: az SI és AERO. A MB-104 Passive rendszer elemeiből kialakított ablakok és ajtók paraméterei meghaladják a jelenlegi legszigorúbb követelményeket, hatályos előírásokat és normákat, ezért a MB-104 Passive rendszert az energiatakarékos és passzív építészethez is ajánljuk.

    Specifikáció
    • A MB-104 Passive rendszer előnyei:

      • az ablakok rendelkeznek a Passive House Institute Darmstadt hitelesítésével a  MB-104 Passive SI valamint a MB-104 Passive Aero verziók esetében
      • kiváló hőszigetelő tulajdonság: nyitható ablaknál az Uw 0,53 W/m2K-tól illetve az ajtóknál az UD 0,53 W/( m2K) -tól
      • az átlagot meghaladó záró- és szigetelőtulajdonságok
      • nagy terjedelmű üvegezés akár 81 mm-ig
      • a külső ajtók kaphatók üvegezett és panel változatokban is – tökéletes a modern ház bejárati ajtajának 

      Az MB-104 Passive rendszer alapján panel ajtókat is lehet gyártani, amelyek sokféle esztétikai lehetőséget kínálnak, valamint a legkritikusabb felhasználóik elvárásainak is megfelelnek.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-104_Passive_SI_door_single_outward_opening
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-104 Passive SI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika