Termékek közzététele
MB-77HS HI Lift & Slide Door Slide-Fixed-Slide
Aluprof

MB-77HS HI Lift & Slide Door Slide-Fixed-Slide

A felvonó- és tolóajtók ideális építési megoldást nyújtanak akkor, amikor össze szeretnénk kötni a szobákat vagy a télikertet a külső környezettel; kényelmes kilépést biztosítanak az erkélyre, teraszra vagy a kert nyitott területére. A környezettel harmonikus egységet alkot, s kinyitva nem veszi el a teret a helyiség belsejétől, mi több, kényelmesebbé teszi az abban tartózkodást. A MB-77HS rendszer a legjobb paraméterekkel rendelkező termékek közé tartozik és megfelel minden e csoport termékeivel szemben állított igénynek. A hőszigeteléstől függően a konstrukciónak két változata van: ST és HI. A profil felépítése lehetővé teszi a nagy méretű exkluzív, egy- vagy kétkamrás üveggel kitöltött ajtók alkalmazását, s a felhasznált anyagok és technikai megoldások segítenek elérni a magasszintű hő- és hangszigetelést. Tulajdonságainak köszönhetően a rendszer tökéletesen beválik a családi házakban csakúgy, mint a kényelmes apartmanokban vagy hotelekben.

Specifikáció
  • A MB-77HS ajtóinak műszaki paraméterei:

    • Légáteresztés: 4. osztály, EN 12207 
    • Vízzárás: 9A osztály, EN 12208 
    • Hőszigetelés: Uf  1,4 W/(m2K)-től 
    • Szélteherrel szembeni ellenállás: C4 osztályig, EN12210 
    • Betörésvédelem: RC2 osztályig
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-77HS_HI_Lift-Slide-Door_Slide-Fixed-Slide
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-77HS HI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-30
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)77
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors