Termékek közzététele
MB-77HS ST Kétszárnyú tolóajtó, szilárd kitöltéssel
MB-77HS ST Kétszárnyú tolóajtó, szilárd kitöltéssel
    Aluprof

    MB-77HS ST Kétszárnyú tolóajtó, szilárd kitöltéssel

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    A felvonó- és tolóajtók ideális építési megoldást nyújtanak akkor, amikor össze szeretnénk kötni a szobákat vagy a télikertet a külső környezettel; kényelmes kilépést biztosítanak az erkélyre, teraszra vagy a kert nyitott területére. A környezettel harmonikus egységet alkot, s kinyitva nem veszi el a teret a helyiség belsejétől, mi több, kényelmesebbé teszi az abban tartózkodást. A MB-77HS rendszer a legjobb paraméterekkel rendelkező termékek közé tartozik és megfelel minden e csoport termékeivel szemben állított igénynek. A hőszigeteléstől függően a konstrukciónak két változata van: ST és HI. A profil felépítése lehetővé teszi a nagy méretű exkluzív, egy- vagy kétkamrás üveggel kitöltött ajtók alkalmazását, s a felhasznált anyagok és technikai megoldások segítenek elérni a magasszintű hő- és hangszigetelést. Tulajdonságainak köszönhetően a rendszer tökéletesen beválik a családi házakban csakúgy, mint a kényelmes apartmanokban vagy hotelekben.

    Specifikáció
    • A MB-77HS ajtóinak műszaki paraméterei:

      • Légáteresztés: 4. osztály, EN 12207 
      • Vízzárás: 9A osztály, EN 12208 
      • Hőszigetelés: Uf  1,4 W/(m2K)-től 
      • Szélteherrel szembeni ellenállás: C4 osztályig, EN12210 
      • Betörésvédelem: RC2 osztályig
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-77HS_ST_double_sliding_door_with_fixed_panel
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-77HS ST
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors