Termékek közzététele
MB-78EI Fireproof Partition Walls
MB-78EI Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Fireproof Partition Walls

    A MB-78 EI rendszer kültéri vagy beltéri, egy- vagy kétszárnyú ajtóval ellátott EI15, EI30, EI45, EI60 vagy EI90 tűzállósági osztályú PN-EN 13501-2:2010 szabvány szerinti tűzvédelmi válaszfalak elkészítésére szolgál. Számos vizsgálat és tudományos számítás bizonyította, hogy a rendszerből összeállított készítményeknek nagyon jó a hőszigetelő (Uf 1,60 W/m2K-től) és a hangszigetelő (40 dB-ig) képességük. Tekintettel tulajdonságaira, a tökéletesített technológiákra, előállítási költségeire, az ALUPROF más ajtó-ablak rendszereivel való összeegyeztethetőségére valamint a következetes műszaki fejlődésére, saját osztályában nagyon népszerű termék és az építőiparban széleskörűen alkalmazzák.

    Az MB-78 EI rendszer szerkezete hőszigetelt alumíniumprofilokon alapul, melyek beépítési mélysége: 78 mm. Többek között a speciális, 34 mm szélességű formázott hőhídmegszakító elemek alkalmazásának köszönhetően a profilokra alacsony U hőáteresztési együttható jellemző. A szerkezet magas hőmérséklettel szembeni ellenállóságát speciális GKF vagy CI tűzgátló elemek biztosítják, amelyek a profil belső kamráiban és a szigetelő területben a profilok valamint az acél kiegészítők és kapcsolóelemek között vannak.  


    Specifikáció
    • A kitöltés vastagsága a MB-78EI rendszerben 6-49 mm. Töltőelem lehet minden általános tűzálló üveg valamint fémlemezekből és hasonló építőanyagokból rétegesen összetett nem átlátszó elem, mely biztosítja az elvárt tűzgátló védelmet. A rendszer keretein belül füstzáró szerkezeteket is kaphatunk.

      A rendszerben kaphatók falak sarkos kapcsolatai, le lehet vágni a profilokat és létre lehet hozni íves szerkezeteket valamint átlós összekötőelemeket és üvegre ragasztható díszes ablakbordákat lehet használni – ezek a jellemzők mind befolyásolják az építmény alakját és esztétikáját.

      A megengedett szerkezeti méretek lehetővé teszik a 4 m magasságig terjedő állandó válaszfalak és 1,4 x 2,5 m szárnyú lengőajtók használatát. A MB-78EI rendszer ajtói egy nagyobb üvegfalú szerkezetbe egyénileg ugyanúgy beépíthetők, mint a MB-SR50EI vagy a MB-SR50N EI tűzgátló homlokzati rendszerekbe. A nagy konstrukciós lehetőségek, a különböző zsanérok, zárak, önzáródó vasalatok és más vasalatok kiválasztásának szabadsága, valamint a gyártás optimalizált technológiája csak néhány a rendszer előnyei közül. Létre lehet hozni belőle az EI15 vagy EI30 osztályú MB-78EI DPA tűzgátló automatikus tolóajtókat, valamint az alapját adja a MB-78EI bordázat nélküli falszerkezetnek, MB-118EI falaknak lehetőséget nyújtva az EI120 osztályú tűzgátlás elérésére.

      A MB-78EI rendelkezik az ITB AT-15-6006/2016 003 számú műszaki engedéllyel és a CERTIFIRE CF 5138-as brit tanúsítvánnyal.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-78EI-Fireproof-Partition-Walls
    • TermékcsaládFire rated systems
    • TermékcsoportMB-78EI
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2021-02-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 leírásSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 31
    • OmniClass névFire Doors
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION