Termékek közzététele
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening
    Aluprof

    MB-79N SI/SI+ Door Double Outward Opening

    The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
    It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

    • Windows in 3 thermal variants (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Doors in 3 thermal variants (MB-79N ST, MB-79N SI and MB-79N SI+)

    Specifikáció
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-79N_SI_door_double_outward_opening
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-79N SI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika