Termékek közzététele
MB-86 AERO System
MB-86 AERO System
    Aluprof

    MB-86 AERO System

    Rendkívül hatékony ablak- és ajtórendszer, mely a legkülönfélébb igényeket is kielégíti. A profilok a hőenergia-megtakarítási követelményektől függően 3 változatban kerülnek kivitelezésre: ST, SI valamint AERO. Az MB-86 az első alumínium ajtó- és ablakrendszer a világon, mely aerogélt használ – ez egy kiváló hőszigetelő anyag. A profilok nagyfokú ellenállóképessége az MB-86 rendszer további előnye, ami nagy méretű és nehéz súlyú szerkezetek gyártását is lehetővé teszi. Kaphatók az MB-86US-n alapuló, rejtett szárnyú ablakok is. 

    JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI 

    • a profilok széles választéka garantálja a kívánt esztétikumot és ellenállást 
    • új idomukkal a széles hőszigetelők lehetővé teszik egy további hővédő használatát a profilok szigetelési zónájában 
    • a kételemes, központi tömítés tökéletesen lezárja és hőszigeteli a tok és a keret közti teret 
    • a kiegészítő tömítésű üvegező szalagok három változatban állnak rendelkezésére: Standard, Prestige, valamint Style 
    • a profilidomok jól igazodnak számos többpontos zárórendszerhez, beleértve a rejtett sarokpántokat is 
    • az üvegezés széles választéka lehetővé teszi a tripla üvegezésű, hangszigetelő illetve védelmi lapok minden szokványos típusának használatát 
    • a profilok vízelvezető funkciója két változatban áll rendelkezésre: hagyományos illetve rejtett 
    • megfelel a CE jelölés követelményeine 
    Specifikáció
    • A rendszer műszaki paraméterei: 

      • Légáteresztés: ablak: 4. osztály, ajtó: 3. osztály, PN-EN 12207:2001 
      • Vízállóság: ablak: E osztály 1500 Pa, ajtó: 5A osztály (200 PA) PN-EN 12208:2001 
      • Hőszigetelés (Uf): MB-86 AERO: ablak: 0,57 W/(m2K) -tól,  ajtó: 1,22 W/(m2K) -tól
      • Szélteherrel szembeni ellenállás: ablak: C5 osztály, ajtó: C1/B1 osztály,  PN-EN 12210:2001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-86_AERO_system
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-86 Aero windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-21
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows