Termékek közzététele
MB-86SI kétszárnyú, - nyíló-bukó - fix ablak
Aluprof

MB-86SI kétszárnyú, - nyíló-bukó - fix ablak

4.9/5 csillag4.9(20 vélemény)

Az MB-86 ajtó-ablak rendszer jó paraméterekkel rendelkező termék, mely a felhasználók sokféle szükségleteit ki tudja elégíteni. Elemeinek konstrukciója három variánsban készült el a hőenergia-megtakarítástól függően: ST, SI és AERO. Az MB-86 a világon az első olyan alumínium ablak és ajtórendszer, melyben aerogélt használnak, egy olyan anyagot, mely hőszigetelése tökéletes. Az MB-86 előnyei közé tartozik a profilok kivételes szilárdsága is, így lehetővé teszi a nagyméretű és nehéz konstrukciók létrehozását.

Jellemzők, amelyek befolyásolják az MB-86 rendszerben létrehozott konstrukciók alkalmazhatóságát és esztétikáját:

  • új formájú széles hőhídmegszakítók teszik lehetővé egy kiegészítő hőhídmegszakító alkalmazását a profilok szigetelési zónáiban 
  • a kétkomponensű központi tömítés tökéletes hőszigetelést és tömítést biztosít a szárny és a tok közötti térben 
  • a profilok széles választéka garantálja a kívánt esztétikájú és szilárdságú konstrukciók gyártását 
  • az üveglécek egy kiegészítő tömítéssel rendelkeznek és a Standard és Prestige verziókban kaphatók 
  • a profilok kialakítása hozzáigazodik a különféle vasalatok felszereléséhez, beleértve a rejtett pántokat is 
  • a széles üvegezési tartomány lehetővé teszi az összes előforduló üvegtípus alkalmazását, így a kétkamrásat, hangszigetelőt vagy betörésgátlót is 
  • a profilok dehidratálása két változatban lehetséges: hagyományosan vagy rejtetten 
Specifikáció
  •  A rendszer műszaki paraméterei: 

    • Légáteresztés: ablak: 4. osztály, ajtó: 3. osztály, PN-EN 12207:2001 
    • Vízállóság: ablak: E osztály 1500 Pa, ajtó: 5A osztály (200 PA) PN-EN 12208:2001 
    • Hőszigetelés (Uf): MB-86 SI: ablak: 0,92 W/(m2K) -tól, ajtó: 1,76 W/ (m2K) -tól, ajtó: MB-86 SI+: 1,49 m2K-tól
    • Szélteherrel szembeni ellenállás: ablak: C5 osztály, ajtó: C1/B1 osztály,  PN-EN 12210:2001
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-86_SI_two_sash_tilt_and_turn_fixed_window
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-86 SI windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-23
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)86
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows