Termékek közzététele
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

    Features and benefits:

    • classical appearance
    • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
    • high resistance to water & air infiltration
    • wide range of glazing up to 61.5 mm
    • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


    Specifikáció
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-Ferroline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors