Termékek közzététele
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins

    4.7/5 csillag4.7(20 vélemény)

    A MB-Slimline hőhídmentes, hőszigetelt ablakrendszer többfajta kifelé nyíló (széttárható, bukó, oldalt nyíló és bukó) illetve rögzített ablak kivitelezésére szolgál, amelyeket aztán a tökéletes hőszigetelésen kívül jó hangszigetelő, víz- és légzáró tulajdonság, valamint a konstrukció magas ellenállóképessége is jellemez. A MB-Slimline ablakrendszer vékony alumíniumprofiljának – mely a konstrukció külső oldaláról látható – köszönhetően az ablakszárnyakat kétféleképpen el lehet készíteni: az építmény külső oldalairól látható vagy láthatatlan profilokkal (SG). A láthatatlan szárnyak használatakor tehát a rögzített és nyíló egységek kinézete teljesen egyforma. Ez a rendszer kétségtelenül felválthatja a régi típusú, acél profilú ablakokat, miközben hasonló kinézetet biztosít az építmény külső oldalán, s ezzel egyidőben javítja a hőszigetelés teljesítményét. 

    Alkalmazás és esztétika:

    • a magas vízellenálló- és légzáró-képességet, valamint a tökéletes hőszigetelést többek között a központi tömítések speciális formájának köszönheti;
    • jó hőszigetelő-képesség;
    • üvegezés akár 81 mm-ig;
    • a vasalatfogadó Euro-horonyok használata lehetővé teszi a legtöbb hozzáférhető keret beszerelését;
    • a konstrukció kivitelezési technológiája teljesen le van egyszerűsítve. A profilokat (sarkok és „T”-típusú) csavarozással vagy szegecseléssel lehet összekapcsolni.
    Specifikáció
    • Műszaki adatok:

      • Légáteresztés: 4. osztály, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Vízzárás: E 1500 osztály, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Hőszigetelés (Uw): od 0,8 W/(m2K

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-SLIMLINE_window_1sash_fixed_with_vienna_muntins
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-SLIMLINE windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika