Termékek közzététele
MB-SR50N Oszlopos-bordás homlokzat
MB-SR50N Oszlopos-bordás homlokzat
    Aluprof

    MB-SR50N Oszlopos-bordás homlokzat

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    A rendszer függő és üvegezett típusú, könnyű sík függönyfalak valamint tetők, felülvilágítók és más szerkezetek kivitelezésére szolgál. A megoldás a nagyon népszerű MB-SR50 homlokzatrendszer módosítása, mely az építészet jelenleg divatos trendjeit követi.

    A bordák formája dekoratív homlokzatok építését teszi lehetővé a keskeny, látható elválasztó vonalakkal, amely egyidejűleg biztosítja a szerkezet tartósságát és ellenálló képességét. A MB-SR50 rendszerre jellemző 2,5 mm sugárban lekerekített alkotóelemek a MB-SR50N rendszerben ún. éles szélekre lett lecserélve. Ez a változtatás alapvetően befolyásolja a szerkezet kinézetét – a használt profilformák széles kínálata lehetővé teszi az olyan bordák és keresztrudak kiválasztását, melyek felülete egységes hatást nyújt a homlokzat belső oldalán. Ennek köszönhetően az üvegezett építmény összefüggő rácsnak tűnik. Ez ugyanakkor az épület más elemeivel, így a belső falakkal és álmennyezetekkel való esztétikus és pontos kapcsolódást is megkönnyíti. 

    További jellemzője a MB-SR50N rendszernek az ablakbordák (65 mm-től 325 mm-ig) és keresztfák (5 mm-től 189,5 mm-ig) széles választéka, valamint a kiegészítők és kapcsolóelemek modern kivitelezései. Ezek az előnyök nagyobb megterhelést bírnak el: a fix homlokzatok moduljainak kitöltése elérheti a 450 kg-ig terjedő súlyt. A MB-SR50N szabad kezet ad a homlokzatot támogató pontok tervezésében, a széles üvegezési tartomány pedig lehetővé teszi a nagyméretű üvegek és a kettős üvegezésű egységet alkotó kétkamrás ablaküvegek használatát.


    Specifikáció
    • A HPVC szigetelőanyagból és EPDM-ből készült formázott ablakmenti tömítésekből készült folyamatos hőhídmentes szigetelés használatával el lehet érni a hőszigetelés megfelelő mértékét és minimumra csökkenteni az alumíniumrészeken a páralecsapódást.

      A MB-SR50N rendszer kinézeti változatai hasonlóan a korábbi, ismert bordázott homlokzatokhoz a következők: PL (ún. függőleges és vízszintes vonal, ahol ki vannak emelve a vízszintes vagy függőleges felosztások) valamint az EFEKT típusú félstrukturális homlokzat. Különösen figyelemre méltó az emelt hőszigetelésű verzió, a MB-SR50N HI, amelyben speciális kétkomponensű szigetelőanyagokat használtak.

      A MB-SR50N rendszerben a homlokzatokba különbözőféle ablakokat és ajtókat lehet beépíteni, többek között a kifejezetten homlokzatokhoz rendeltetett ablakokat: a bukóablakokat és tetőablakokat. Különösen hatásos a homlokzatba integrált ablakok használata, melyek a MB-SR50 IW-n alapulnak.

      A keresztrudas-ablakpárkányos homlokzatok az égésálló anyagok, mint az ásványgyapot és gipszkarton lapok réteges felépítésének köszönhetően az Aluprof többi homlokzati rendszeréhez hasonlóan, az építménytől függően az EI30 és EI60 tűzállósági osztályba sorolhatók.  

      A vízszintes és függőleges metszetében is tört falak építéséhez speciális fedőprofilokat és megfelelően formált szorító- és fedőbetéteket használtak, ami azt eredményezi, hogy nincs korlátozva az épület térbeli testének formája valamint megszűnteti a kötelező speciális sarkos elemek használatát.

      A MB-SR50N rendszeren alapuló függőleges homlokzatok megfelelnek a Harmonizált Európai Szabványok „PN-EN 13830 Függönyfalak – termékszabvány”-nak.

      E rendszer alapján betörésgátló szerkezeteket is ki lehet alakítani.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • TermékcsaládFaçade systems
    • TermékcsoportMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-11
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls