Termékek közzététele
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

    Version of software:
    Revit 2017

    The external balustrades of the MB-Glass Barrier system are used to protect against falling out in the "French type of windows. Glass balustrades in such windows are also an additional partition reducing noise coming from the outside to the room, without restricting access to daylight. The balustrade is attached directly to the window profiles, which prevents damage to the building facade. MB-Glass Barrier aluminum profiles can be perfectly matched to the colors of the windows.

    FEATURES AND BENEFITS

    • attached directly to window profiles
    • upper edge of the glass protected with aluminium or stainless-steel strip
    • can be installed on single or double-leaf constructions
    • glass infills increase daylighting
    • infills made of bonded glass from 8.8 to 20.8 mm
    • can be used in housing, offices and public facilities
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB_Glass_Barrier_System
    • TermékcsaládGlass Barrier
    • TermékcsoportExternal Juliet Balcony
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 59 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Balconies
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings