Termékek közzététele
SRS90 ECO
Aluprof
Archivált

SRS90 ECO

 A screen típusú napernyők nagyon jól használható megoldást jelentenek, és szívesen alkalmazzák őket mind középületekben, mind lakóépületekben. Az ilyen típusú termék fő előnye a helyiségek védelme az intenzív napfény ellen a speciális technikai szövetek használatának köszönhetően. Továbbá a naphálók megvédik a szobák belsejét a kíváncsi tekintetektől, miközben jó láthatóságot biztosítanak az épületből kifelé.

Ezek a termékek hatékony optikai akadályt jelentenek a helyiségbe bejutó fény számára is, minimálissá téve a monitorok képernyőjén létrejövő csillogást. A megfelelően megválasztott textíliának köszönhetően stílusos kiegészítők is lehetnek, amelyek minden tárgynak egyedi jelleget kölcsönöznek. Érdemes megjegyezni, hogy egy megfelelően megválasztott screenrendszer emellett szúnyoghálóként is működhet, hatékonyan védve a helyiségeket a rovarok jelenlététől.

A kínálatban háromféle rendszer kapható: SkyRoll Zip, SkyRoll Classic és SkyRoll Eco.

A kínált screen rendszerek tökéletes egyensúlyt biztosítanak a fény és az árnyék között, sőt, az épület időtlen díszítő elemei lehetnek. A redőnyökben használt speciális szövetek, fényvisszaverő, áteresztő és elnyelő tulajdonságaiknak köszönhetően megakadályozzák az üvegházhatást a helyiségen belül, ami elősegíti az állandó, kényelmes hőmérséklet fenntartását, a láthatóság biztosítása mellett.

Mit nyer a külső textil árnyékolónak köszönhetően?

- NAPHÁLÓ – a screen típusú, külső rolók kitűnően védik a helyiséget a nyári, túlságos felmelegedés ellen, javítva a munkahely kényelmét. 

- VIZUÁLIS KÉNYELEM – a naphálók megfelelő vizuális kényelmet biztosítanak, minimalizálva a számítógép képernyőjén megjelenő tükröződő hatást. 

- ENERGIAMEGTAKARÍTÁS – az ilyen típusú naphálók használatának köszönhetően jelentősen csökkenthetjük a légkondicionáláshoz kapcsolódó kiadásokat nyáron. 

- MAGÁNÉLET – a naphálók megvédik a szobák belsejét a nem kívánt tekintetektől, miközben jó átláthatóságot biztosítanak az épületből kifelé. 

- MODERN TERVEZÉS – a szövetek sokfélesége azt jelenti, hogy a naphálók modern díszítőelemek lehetnek, amelyek minden épületnek egyedi karaktert kölcsönöznek. 

- VÉDELEM – a megfelelően megválasztott screen rendszer hatékony védelmet jelenthet a belső térben a rovarok jelenléte ellen is.

Specifikáció
  • A SkyRoll Eco egy alacsony költségű megoldás, amelyet kevésbé igényes befektetők számára terveztek. Ez a termék tökéletes az állandó napvédelmet igénylő épületekhez, valamint erkélyekhez, pavilonokhoz és pergolákhoz. A redőny jellemző tulajdonsága a kézi vezérlés rugós rendszerrel. Újdonság a kínálatban a szúnyogháló kényelmes nyitását és zárását lehetővé tevő AluCLik mechanika, ami miatt a használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőkifejtést. Záráskor elég finoman bekattintani az alsó zárólécet. Ez a termék ráépíthető és adaptív változatban kapható. A választott termékváltozattól függően a kínálatban találhatók alumíniumlemezből, PVC-ből vagy extrudált alumíniumból készült szerkezeti elemek.

    A SkyRoll ECO dedikált lefutóval rendelkezik, amely integrálva van a szövettel, védve a belső teret a rovarok jelenlététől is. Az alsó zárólécet az MKT szúnyogháló egységből vették át, amely lehetővé teszi a raktárkészlet optimalizálását. Köszönhetően a csőtengelyben alkalmazott teleszkópos kilincsnek, a redőny összeszerelése és szétszerelése nagyon gyors és egyszerű, ami főként az esetleges szervizeléskor során fontos. A ZIP és a CLASSIC változathoz hasonlóan ez a rögzítés használható olyan redőnyök esetében is, amibe SW40 csőtengely van beépítve, vagy az adaptereknek köszönhetően az SW50 és SW60 változatokhoz is. Maximális méretek 2000 x 2500 mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósrs90-eco-outdoor-roller-blind
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShutters / Blinds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • IFC besorolásDistribution Chamber Element
  • ETIM-kódEC003229
  • ETIM-névRoller shutter
  • UNSPSC névShutters
  • UNSPSC kód30151801
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_26
  • Uniclass 2015 leírásExternal roller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névCoiling Exterior Shutters
  • OmniClass szám23-17 21 11 13 19
  • OmniClass névCoiling Exterior Shutters
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows