Termékek közzététele
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 22,500 BTU/h capacity
  • EER = 11.0
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Specifikáció
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)22,500
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 / 7.5 / 10 kW
      EER11.0
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH24
    • TermékcsaládAmana
    • TermékcsoportVTAC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névHeat pumps
    • UNSPSC kód40101806
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 leírásHeat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 névAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass szám23-33 17 11
    • OmniClass névPackaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment