Termékek közzététele
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range

    A70 Fixed window, exterior insulation installation style with shutter option

    Innovating and technical, the A70 Elegance doors and windows meet the current strictest standards for both durability, quality, thermal and acoustic insulation performances.

    With a variation that is targetting a better quality-price ratio and designed to meet confort and economical expectations, the A70 Classic doors and windows can be installed in both renovation and new construction.

    Specifikáció
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA70_FFPAE
    • TermékcsaládA70
    • TermékcsoportNeuf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névFixed windows
    • UNSPSC kód30171609
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa