Termékek közzététele
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Lépjen kapcsolatba a American Bath Group céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • TermékcsaládComfort Designs
  • TermékcsoportCommercial - Shower Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION