Termékek közzététele
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Lépjen kapcsolatba a American Bath Group céggel

Specifikáció
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxsb-3838tr_transfer-shower-base
  • TermékcsaládComfort Designs
  • TermékcsoportCommercial - Shower Base Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC003246
  • ETIM-névShower floor
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION