Termékek közzététele
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

  • Pre-leveled base
  • AcrylX™ surface
  • 1/2?" skirt
  • 1/2? COL exterior threshold
  • Compliant when properly installed
  • Center front drain outlet
  • Integral front trench drain
  • 5-year limited warranty
  • Slip resistant, textured bottom [ASTM F-462]

Lépjen kapcsolatba a American Bath Group céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • TermékcsaládComfortDesigns
  • TermékcsoportCommercial - Shower Base Products
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-05-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC003246
  • ETIM-névShower floor
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION