Termékek közzététele
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601GL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601GL0BF0

EasySET Exposed Auto Temperature Shower System (3-way)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAmerican_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601GL0BF0
  • TermékcsaládBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • TermékcsoportShower Mixer (03)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1246
  • Szélesség (mm)214
  • Mélység (mm)312
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)7.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers