Termékek közzététele
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)
Series 3000SS Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body, thermoplastic and stainless steel check valves, and low head loss. Series 3000SS can be installed in the horizontal or vertical "flow-up" positions. It is designed for installation on applications identified by local authorities as non-health hazard, such as on fire protection systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3000ss
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportBackflow Prevention
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada